ZHCSN97 July 2021 TMCS1108-Q1
PRODUCTION DATA
TMCS1108-Q1 不具备杂散磁场抑制功能,因此来自相邻大电流引线或附近磁体的外部磁场可能会影响输出测量。器件的总灵敏度 (S) 包括输入电流到磁场的初始转换(量化为磁耦合系数 (G)),以及霍尔元件和经过出厂校准以提供最终灵敏度的模拟电路灵敏度。输出电压与输入电流成正比,其系数为Equation11 定义的器件灵敏度。

其中
除了引线框电流产生的磁场外,霍尔传感器和信号链还测量了一个外部磁场 BEXT,该磁场作为额外输入项添加到总输出电压函数中:

从Equation12 可以看出,外部磁场的影响是Equation13 展示的额外等效输入电流信号 IBEXT。这种有效的附加输入电流不依赖于霍尔效应或模拟电路灵敏度,因此所有增益型号都因外部磁场而具有等效的以输入为基准的电流误差。

这一额外的电流误差会产生由Equation14 定义的百分比误差。