ZHCSN97 July 2021 TMCS1108-Q1
PRODUCTION DATA
失调误差是器件中流过零输入电流时相对于理想输出电压的偏差。失调误差可以称为电压误差 VOE(对于输出而言),也可以称为电流失调误差 IOS(对于输入而言)。不过,失调误差是单误差源,只能在误差计算中包含一次。
TMCS1108-Q1 的输出电压失调误差是在零输入电流下测得的 VOUT 相对于零电流输出电压理想值的偏差。该理想电压对于单向器件 (AxU) 为 VS 的 10%,对于双向器件 (AxB) 为 VS 的 50%,分别如Equation3 和Equation4 所示。


其中
失调误差包含内部基准误差、霍尔传感器的磁偏移以及信号链的任何失调电压误差。
输入参考 (RTI) 失调误差是输出电压失调误差除以器件的灵敏度,如Equation5 所示。将失调误差以器件的输入为基准,以便更轻松地计算总误差并直接与输入电流电平进行比较。无论怎么计算,VOE 和 IOS 量化的误差源都是相同的,并且只应在误差计算中包含一次。

失调误差漂移是环境温度每变化一摄氏度时以输入为基准的失调误差变化。该参数以 µA/°C 为单位进行报告。若要将温漂转换为给定温度变化的绝对失调量,请将漂移乘以温度变化值并转换为百分比,如Equation6 所示。

其中