ZHCSLD6A June 2020 – December 2021 TMAG5170-Q1
PRODUCTION DATA
TMAG5170-Q1 是高精度线性 3D 霍尔效应传感器,适用于各种汽车类和工业应用。高集成度可在各种位置检测系统中提供灵活性和准确性。此器件在 X、Y 和 Z 轴具有 3 个独立的霍尔传感器。
精密信号链和集成 12 位 ADC 可实现高精度和低漂移磁场测量,同时支持高达 20kSPS 的采样率。片上温度传感器数据可用于系统级漂移补偿。
集成角度计算引擎 (CORDIC) 为同轴和离轴角度测量拓扑提供完整的 360° 角度位置信息。使用用户选择的两个磁轴执行角度计算。该器件具有磁增益和偏轴校正功能,可减轻系统机械误差源的影响。
可以通过 SPI 配置 TMAG5170-Q1,以实现磁轴和温度测量的任意组合。多个传感器转换方案和 SPI 读取帧有助于优化吞吐量和准确性。专用的 ALERT 引脚可以在低功耗唤醒和睡眠模式期间充当系统中断,也可以被微控制器用来触发新的传感器转换。
TMAG5170-Q1 提供多种诊断功能来检测和报告系统和器件级故障。SPI 通信具有用户启用的循环冗余校验,以增强数据完整性。
该器件具有两个不同的可订购产品,以支持从 ±25mT 到 ±300mT 的宽磁场范围。
该器件在 –40°C 至 +150°C 的宽环境温度范围内能够保持稳定一致的优异性能。
器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
---|---|---|
TMAG5170-Q1 | VSSOP (8) | 3.00mm × 3.00mm |