ZHCSLD6A June 2020 – December 2021 TMAG5170-Q1
PRODUCTION DATA
该诊断机制使得控制器能够监控外部施加的磁场。控制器可以使用此检查来确定是否存在指定阈值内的磁场。此检查虽然用作系统级检查,但如果检测到并报告远超出预期范围的磁场,也可以指示信号路径存在任何严重问题。
要运行此检查,控制器必须分别为每个轴启用检查,并单独为每个轴设置阈值。用户可以将 ALERT 引脚配置为在超过阈值时切换,这也会在用户寄存器中报告。
| 运行模式 | 每次启动并完成磁测量时 |
| 配置寄存器 | X_HLT_EN、Y_HLT_EN、Z_HLT_EN,用于启用测试。X_THRX_CONFIG、Y_THRX_CONFIG、Z_THRX_CONFIG,用于设置阈值 |
| 故障寄存器位 | XCH_THx、YCH_THx、ZCH_THx |
| 禁用时影响 | 如果禁用,它不会影响器件级故障检测,但会影响系统级故障检测。系统故障的示例包括磁体丢失或者磁体离传感器太远或太近。 |