ZHCSLD6A June 2020 – December 2021 TMAG5170-Q1
PRODUCTION DATA
该诊断机制允许控制器检查霍尔传感器的偏移是否在工厂确定的限值范围内,以及偏移消除电路是否正常工作。
要运行此检查,控制器必须启用检查并设置运行计划。在此检查期间,AFE 不可用于磁场转换。用户可以将 ALERT 引脚配置为在检测到错误时切换。此错误也会在用户寄存器中报告。
| 运行模式 | 每次启动并完成磁测量时 |
| 配置寄存器 | DIAG_EN,用于启动测试。DIAG_SEL,用于安排何时运行测试 |
| 故障寄存器位 | SENS_STAT |
| 禁用时影响 | 如果禁用,可能无法检测偏移消除机制的任何故障或霍尔效应传感器的较大漂移,从而可能导致磁场转换不正确。 |