ZHCSPS6A December 2022 – February 2023 TMAG5115
PRODUCTION DATA
TMAG5115 器件是一款高性能霍尔效应锁存传感器,具有快速传播延迟和低抖动。该器件还在整个温度范围内具有高灵敏度稳定性,并为需要高 RPM 的应用提供了集成保护功能。低抖动和低传播延迟相结合有助于提高功效并降低系统级寄生噪声。
该器件配有一个灌电流能力达 15mA 的开漏输出级。TMAG5115 具有 2.5V 至 26V 的宽工作电压范围,专为各种工业和商业应用而设计。针对输出短路、过流和过热情况提供内部保护功能。
TMAG5115 采用业界通用的 SOT-23 封装。
器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
---|---|---|
TMAG5115 | SOT-23 (3) | 2.92mm × 1.30mm |