ZHDS418 September 2026 TMAG5013
ADVANCE INFORMATION
TMAG5013 器件是一款具有数字锁存或开关输出的斩波稳定型霍尔传感器,适用于磁感应应用。TMAG5013器件可以由 2.5V 至 28V 的电源电压供电。
磁场极性定义如下:靠近封装标记面的南极在传感器上产生正磁通密度,而靠近封装标记面的北极在传感器上产生负磁通密度。
输出状态取决于垂直于封装的磁通密度。大于工作点阈值 BOP 的正磁通密度会导致 xx0 器件版本的输出拉至低电平(对于反相 xx1 器件版本,则释放为高电平)。小于释放点阈值 BRP 的负磁通密度会导致 xx0 器件版本的输出释放为高电平(对于反相 xx1 器件版本,则拉至低电平)。工作点和释放点之间存在迟滞,以帮助防止磁场噪声意外触发输出。
需要在 OUT 引脚上连接一个外部上拉电阻器。可以将 OUT 引脚上拉至 VCC 或其他电源电压。这样可以更轻松地连接控制器电路。