ZHCSOX9 April   2022 TLVM13660

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 修订历史记录
  6. 5 器件比较表
  7. 6 引脚配置和功能
  8. 7 规格
    1. 7.1 绝对最大额定值
    2. 7.2 ESD 等级
    3. 7.3 建议运行条件
    4. 7.4 热性能信息
    5. 7.5 电气特性
    6. 7.6 系统特性
    7. 7.7 典型特性
    8. 7.8 典型特性 (VIN = 12V)
    9. 7.9 典型特性 (VIN = 24V)
  9. 8 详细说明
    1. 8.1 概述
    2. 8.2 功能方框图
    3. 8.3 特性说明
      1. 8.3.1  输入电压范围(VIN1、VIN2)
      2. 8.3.2  可调输出电压 (FB)
      3. 8.3.3  输入电容器
      4. 8.3.4  输出电容器
      5. 8.3.5  开关频率 (RT)
      6. 8.3.6  精密使能和输入电压 UVLO (EN)
      7. 8.3.7  电源正常监视器 (PG)
      8. 8.3.8  可调开关节点压摆率(RBOOT、CBOOT)
      9. 8.3.9  辅助电源稳压器(VCC、VLDOIN)
      10. 8.3.10 过流保护 (OCP)
      11. 8.3.11 热关断
    4. 8.4 器件功能模式
      1. 8.4.1 关断模式
      2. 8.4.2 待机模式
      3. 8.4.3 运行模式
  10. 9 应用和实施
    1. 9.1 应用信息
    2. 9.2 典型应用
      1. 9.2.1 设计 1 – 用于工业应用的高效 6A 同步降压稳压器
        1. 9.2.1.1 设计要求
        2. 9.2.1.2 详细设计过程
          1. 9.2.1.2.1 使用 WEBENCH® 工具创建定制设计方案
          2. 9.2.1.2.2 输出电压设定点
          3. 9.2.1.2.3 开关频率选择
          4. 9.2.1.2.4 输入电容器选择
          5. 9.2.1.2.5 输出电容器选型
          6. 9.2.1.2.6 其他连接
        3. 9.2.1.3 应用曲线
      2. 9.2.2 设计 2 – 具有负输出电压的反相降压/升压稳压器
        1. 9.2.2.1 设计要求
        2. 9.2.2.2 详细设计过程
          1. 9.2.2.2.1 输出电压设定点
          2. 9.2.2.2.2 IBB 最大输出电流
          3. 9.2.2.2.3 开关频率选择
          4. 9.2.2.2.4 输入电容器选择
          5. 9.2.2.2.5 输出电容器选型
          6. 9.2.2.2.6 其他注意事项
        3. 9.2.2.3 应用曲线
  11. 10电源相关建议
  12. 11布局
    1. 11.1 布局指南
      1. 11.1.1 热设计和布局
    2. 11.2 布局示例
      1. 11.2.1 封装规格
  13. 12器件和文档支持
    1. 12.1 器件支持
      1. 12.1.1 第三方产品免责声明
      2. 12.1.2 开发支持
        1. 12.1.2.1 使用 WEBENCH® 工具创建定制设计方案
    2. 12.2 文档支持
      1. 12.2.1 相关文档
    3. 12.3 接收文档更新通知
    4. 12.4 支持资源
    5. 12.5 商标
    6. 12.6 静电放电警告
    7. 12.7 术语表
  14. 13机械、封装和可订购信息

封装选项

机械数据 (封装 | 引脚)
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

电气特性

限值适用于 TJ = –40°C 至 125°C、VIN = 24V、VOUT = 3.3V、VLDOIN = 5V、FSW = 800kHz(除非另有说明)。最小值和最大值限值是经过生产测试或设计而确定的。典型值表示最有可能达到的参数标准,仅供参考。
参数 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
电源电压
VIN 输入工作电压范围 启动需要(在 IOUT 范围内) 3.95 36 V
运行后(在 IOUT 范围内) 3 36 V
VIN_HYS 迟滞(1) 1 V
IQ_VIN 输入静态工作电流(非开关)  TA = 25°C,VEN = 3.3V,VFB = 1.5V 7 µA
ISDN_VIN VIN 关断静态电流 VEN = 0V,TA = 25°C 1 µA
使能
VEN_RISE EN 电压上升阈值 1.161 1.263 1.365 V
VEN_FALL EN 电压下降阈值 0.91 V
VEN_HYS EN 电压迟滞  0.303 0.353 0.404 V
VEN_WAKE EN 唤醒阈值 0.4 V
IEN EN 的输入电流(非开关) VEN = 3.3V,VFB = 1.5V 10 nA
tEN EN 高电平到开关延迟开始(1) 0.7 ms
VCC 内部 LDO
VCC 内部 LDO VCC 电压 3.4V ≤ VVLDOIN ≤ 12.5V 3.3 V
VVLDOIN = 3.1V,非开关 3.1 V
VCC_UVLO VCC UVLO 上升阈值 VVLDOIN < 3.1V(1) 3.6 V
VIN < 3.6V(2) 3.6 V
VCC_UVLO_HYS VCC UVLO 迟滞(2) 迟滞低于 VCC_UVLO 1.1 V
IVLDOIN VLDOIN 引脚的输入电流(非开关)(3) VEN = 3.3V,VFB = 1.5V 25 31 µA
反馈
VOUT 可调输出电压范围 在 IOUT 范围内 1 6 V
VFB 反馈电压 TA=25°C,IOUT=0A 1.0 V
VFB_ACC 反馈电压精度 在 VIN 范围内,VOUT = 1V,IOUT = 0A,FSW = 200kHz -1% +1%
VFB 负载调整率 TA = 25°C,0A ≤ IOUT ≤ 6A 0.1%
VFB 线性调整率 TA = 25°C,IOUT = 0A,4V ≤ VIN ≤ 36V 0.1%
IFB FB 的输入电流  VFB = 1V 10 nA
CURRENT
IOUT 输出电流 TA = 25°C 0 6 A
IOCL 输出过流 (DC) 限制阈值 8.3 A
IL_HS 高侧开关电流限值 占空比接近 0% 8.3 9.3 10.3 A
IL_LS 低侧开关电流限值 6.5 7.1 7.7 A)
IL_NEG 负电流限值  –3 A
VHICCUP 进入断续模式之前,FB 电压与待调节 FB 电压之比 不是在软启动期间 40%
tW 短路等待时间(软启动前的“断续”时间)(1) 80 ms
软启动
tSS 从第一个 SW 脉冲到 90% VFB 的时间 VIN ≥ 4.2V 3.5 5 7 ms
tSS2 从第一个 SW 脉冲到 FPWM 锁定释放的时间(如果输出未处于稳压状态)(1) VIN ≥ 4.2V 9.5 13 17 ms
电源正常
PGOV PG 上限阈值 – 上升 VOUT 百分比设置 105% 107% 110%
PGUV PG 下限阈值 – 下降 VOUT 百分比设置 92% 94% 96.5%
PGHYS PG 阈值迟滞(上升和下降) VOUT 百分比设置 1.3%
VIN_PG_VALID 有效 PG 输出的输入电压 46μA 上拉,VEN = 0V 1.0 V
VPG_LOW PG 低电平输出电压 2mA 上拉至 PG 引脚,VEN = 3.3V 0.4 V
IPG 漏极开路输出为高电平时 PG 引脚的输入电流 VPG = 3.3V 10 nA
IOV 过压条件下 SW 节点上的下拉电流 0.5 mA
tPG_FLT_RISE PG 高电平信号的延迟时间 1.5 2.0 2.5 ms
tPG_FLT_FALL PG 功能的干扰滤波器时间常数 120 µs
开关频率
fSW_RANGE 开关频率范围由 RT 或 SYNC 决定 200 2200 kHz
fSW_RT1 默认开关频率由 RRT 决定 RRT = 66.5kΩ 180 200 220 kHz
fSW_RT2 默认开关频率由 RRT 决定 RRT = 5.76kΩ 1980 2200 2420 kHz
同步
tB 上升沿或下降沿后 EN 消隐(1) 4 28 µs
功率级
VBOOT_UVLO CBOOT 引脚上相对于 SW 且将关闭高侧开关的电压 2.1 V
tON(min) 最小 ON 脉冲宽度(1) VOUT = 1V,IOUT = 1A,RBOOT 短接至 CBOOT 55 70 ns
tON(max) 最大 ON 脉冲宽度(1) 9 µs
tOFF(min) 最小 OFF 脉冲宽度 VIN = 4V,IOUT = 1A,RBOOT 短接至 CBOOT 65 85 ns
热关断
TSHD 热关断阈值(1) 温度上升 158 168 180 °C
TSHD-HYS 热关断迟滞 (1) 10 °C
参数由相关参数的设计、统计分析和生产测试指定。未经生产测试。
在 VIN = 3V 条件下经过生产测试。
这是器件在开环条件下不发生切换时使用的电流,FB 拉至标称值的 +5%。并不代表系统在调节时的
总输入电流。