ZHCSOX9 April 2022 TLVM13660
PRODUCTION DATA
使用两个外壳尺寸为 1210 的 10μF、50V、X7R 电介质陶瓷电容器,从 VIN1 和 VIN2 引脚对称连接到 PGND 并尽可能靠近模块。更具体地说,这些电容器从内部高侧 MOSFET 的漏极连接到低侧 MOSFET 的源极,从而有效地从正输入电压端子连接到负输出电压端子。
输入电压和输出电压之和 (VIN + |–VOUT|) 是在电容器上施加的有效电压。在 25°C 且输入电压为 12V 和 24V(对应的施加电压为 17V 和 29V)时,总有效电容分别约为 15µF 和 10µF。查看电容器数据表中的电容与电压降额关系曲线。
在输入端上直接连接一个额外的 10μF、50V 电容器。此电容器被指定为 CIN3,并连接在 VIN+ 和 VIN-端子上,如图 9-12 所示。