ZHCSOX9 April 2022 TLVM13660
PRODUCTION DATA
使用 TLVM13660 并采用 IBB 拓扑时,可实现的输出电流为 IOUT(max) = ILDC(max) × (1 – D),其中 ILDC(max) = 6A 是该模块的额定电流,而 D = |VOUT| / (VIN + |VOUT|) 是 IBB 占空比。图 9-18 提供了在 –3.3V 和 –5V 的输出电压设定点条件下,最大输出电流能力与输入电压之间的关系。