ZHCSN60D November 2021 – March 2024 TLV9161 , TLV9162 , TLV9164
PRODUCTION DATA
TLV916x 系列(TLV9161、TLV9162 和 TLV9164)是 16V 通用运算放大器系列。这些器件具有出色的直流精度和交流性能,包括轨到轨输入/输出、低失调电压(典型值为 ±210µV)、低温漂(典型值为 ±0.25µV/°C)和低噪声(1kHz 时为 6.8nV/√Hz,10kHz 时为 4.2nV/√Hz)。
TLV916x 具有诸多特性,例如电源轨的差分和共模输入电压范围、高短路电流 (±73mA) 和高压摆率 (33V/µs),是一款灵活可靠的高性能运算放大器,适用于各种工业应用。
TLV916x 运算放大器系列采用小型封装(例如 X2QFN 和 WSON)以及标准封装(例如 SOT-23、SOIC 和 TSSOP),额定工作温度范围为 –40°C 至 125°C。| 器件型号(1) | 通道数 | 封装 | 封装尺寸(2) |
|---|---|---|---|
| TLV9161 | 单通道 | DCK(SC70,5) | 2.00mm x 2.10mm |
| DBV(SOT-23,5) | 2.90mm × 2.80mm | ||
| TLV9161S | 单通道,关断 | DBV (SOT-23, 6) | 2.90mm × 2.80mm |
| TLV9162 | 双通道 | D(SOIC,8) | 4.90mm × 6.00mm |
| DDF(SOT-23,8) | 2.90mm × 2.80mm | ||
| PW(TSSOP,8) | 3.00mm × 6.40mm | ||
| DGK(VSSOP,8) | 3.00mm x 4.90mm | ||
| DSG(WSON,8) | 2.00mm × 2.00mm | ||
| TLV9162S | 双通道,关断 | RUG(X2QFN,10) | 1.50mm × 2.00mm |
| TLV9164 | 四通道 | D(SOIC,14) | 8.65mm × 6.00mm |
| PW(TSSOP,14) | 5.00mm x 6.40mm |
在电流检测应用中的 TLV916x