ZHCSKG4E October 2019 – January 2022 TLV9151 , TLV9152 , TLV9154
PRODMIX
| 最小值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|
| 电源电压,VS = (V+) – (V–) | 0 | 20 | V | |
| 信号输入引脚 | 共模电压(3) | (V–) – 0.5 | (V+) + 0.5 | V |
| 差分电压(3) | VS + 0.2 | V | ||
| 电流(3) | -10 | 10 | mA | |
| 输出短路(2) | 持续 | |||
| 运行环境温度,TA | -55 | 150 | °C | |
| 结温,TJ | 150 | °C | ||
| 贮存温度,Tstg | -65 | 150 | ℃ | |