ZHCSKG4E October 2019 – January 2022 TLV9151 , TLV9152 , TLV9154
PRODMIX
任何放大器的内部功耗都会导致内部温度(结温)升高。这一现象称为 自热。TLV915x 的绝对最大结温为 150°C。超过此温度会损坏器件。TLV915x 具有过热保护,可减少自热造成的损坏。该保护的工作原理是监控器件的温度,并在温度超过 170°C时关闭运算放大器输出驱动。图 7-2 显示了 TLV9151 的应用示例,该示例因为其功耗 (0.81W) 而会明显发生自热。热能计算表明,当环境温度为 65°C 时,器件结温必须达到 177°C。不过,实际器件会关闭输出驱动来恢复到安全的结温。图 7-2 显示了电路在过热保护期间的行为。在正常工作期间,器件充当缓冲器,因此输出为 3V。当自热导致器件结温升高超过内部限制时,过热保护强制输出进入高阻抗状态,并通过电阻 RL 将输出拉至接地。如果依旧存在导致过大功耗的状况,放大器将在关断和启用状态之间振荡,直到输出故障得到纠正。
图 7-2 过热保护