ZHCSKG4E October 2019 – January 2022 TLV9151 , TLV9152 , TLV9154
PRODMIX

负载电流 (ILOAD) 在分流电阻器 (RSHUNT) 上产生压降。负载电流设置为 0A 至 1A。为了在最大负载电流下保持分流电压低于 100mV,Equation2 中定义了最大分流电阻。

使用Equation2 计算出的 RSHUNT 为 100mΩ。ILOAD 和 RSHUNT 产生的压降由 TLV9151 放大,从而产生大约 0V 至 4.9V 的输出电压。TLV9151 产生必要输出电压时所需的增益可根据Equation3 算出:

使用Equation3 计算出的所需增益为 49V/V,该值由电阻器 RF 和 RG 设置。Equation4 用于调整电阻器 RF 和 RG 的大小,从而将 TLV9151 的增益设置为 49V/V。

将 RF 选为 360kΩ 时,RG 计算得出为 7.5kΩ。RF 和 RG 被选定为 360kΩ 和 7.5kΩ,因为这两个是标准值电阻器,可产生 49:1 的比率。也可以使用可产生 49:1 的比率的其他电阻器。图 8-2 显示了图 8-1 中所示电路测得的传递函数。