ZHCSXL8A December 2024 – June 2026 TLV9141 , TLV9142 , TLV9144
PRODUCTION DATA
TLV914x 系列(TLV9141、TLV9142 和 TLV9144)是高电压 (18V) 轨到轨输入和输出 (RRIO) 运算放大器系列。这些器件为低功耗应用提供了出色的性能,每条通道的低静态电流典型值为 6.6µA。
TLV914x 系列提供出色的直流精度,包括低失调电压(典型值为 ±220µV)、低温漂(典型值为 ±0.65µV/°C)、40mA 短路电流限制、140dB 的高 PSRR 和 108dB 的高 CMRR,适用于主输入对范围内的高电压运行。这些器件还可在 2.7V 至 18V 的宽电源电压范围内工作。因此,TLV914x 是灵活、稳健且高性能的运算放大器,适用于高电压工业应用。
这些器件还具有 110kHz 的增益带宽积和 3.4µVpeak-to-peak 的低 1/f 闪烁噪声(0.1Hz 至 10Hz)。该系列器件旨在能够以单位增益直接驱动小容性负载,或在较高增益下驱动中等容性负载,同时保持 30 度或更高的相位裕度。TLV914x 运算放大器系列提供多种业界通用封装,额定工作温度范围为 –40°C 至 125°C。
| 器件型号 | 通道数 | 封装(1) | 封装尺寸(2) |
|---|---|---|---|
| TLV9141 | 单通道 | DBV(SOT-23,5) | 2.9mm × 2.8mm |
| DCK(SC70,5) | 2mm × 2.1mm | ||
| D(SOIC,8) | 4.9mm × 6mm | ||
| TLV9142 | 双通道 | D(SOIC,8) | 4.9mm × 6mm |
| DDF(SOT-23,8) | 2.9mm × 2.8mm | ||
| DGK(VSSOP,8) | 3mm × 4.9mm | ||
| PW(TSSOP,8) | 3mm × 6.4mm | ||
| RUG(X2QFN,10) | 1.5mm × 2mm | ||
| TLV9144 | 四通道 | D(SOIC,14) | 8.65mm × 6mm |
| PW(TSSOP,14) | 5mm × 6.4mm | ||
| N(PDIP,14) | 19.3mm × 7.94mm |
单极低通滤波器