ZHCSXL8 December 2024 TLV9141 , TLV9142 , TLV9144
PRODUCTION DATA
TLV914x 使用特殊的输入架构来消除对输入保护二极管的需求,但在瞬态情形下仍能提供可靠的输入保护。可以通过快速瞬态阶跃响应来激活图 6-1 中所示的常规输入二极管保护方案,但由于存在交流电路径,这将引入信号失真和稳定延时时间,如图 6-2 所示。对于低增益电路,这些快速斜向输入信号前向偏置背对背二极管,这会导致输入电流增加,进而使稳定时间延长。
图 6-2 背对背二极管造成稳定问题TLV914x 系列运算放大器采用专利输入保护架构,为高压应用提供了真正的高阻抗差分输入能力,不会引入额外的信号失真或延迟的稳定时间,因此该器件非常适合用于多通道、高开关输入应用。TLV914x 能够承受高达 18V 的最大差分摆幅(运算放大器的反相和同相引脚之间的电压),因此该器件适合用于开环配置。有关详细信息,请参阅支持多路复用器的精密运算放大器 应用简报。