ZHCSJJ7H april   2019  – june 2023 TLV9061-Q1 , TLV9062-Q1 , TLV9064-Q1

PRODMIX  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 修订历史记录
  6. 5 说明(续)
  7. 6 器件比较表
  8. 7 引脚配置和功能
  9. 8 规格
    1. 8.1 绝对最大额定值
    2. 8.2 ESD 等级
    3. 8.3 建议运行条件
    4. 8.4 热性能信息:TLV9061-Q1
    5. 8.5 热性能信息:TLV9062-Q1
    6. 8.6 热性能信息:TLV9064-Q1
    7. 8.7 电气特性
    8. 8.8 典型特性
  10. 9 详细说明
    1. 9.1 概述
    2. 9.2 功能方框图
    3. 9.3 特性说明
      1. 9.3.1 轨到轨输入
      2. 9.3.2 轨到轨输出
      3. 9.3.3 过载恢复
      4. 9.3.4 关断功能
    4. 9.4 器件功能模式
  11. 10应用和实现
    1. 10.1 应用信息
    2. 10.2 典型应用
      1. 10.2.1 典型的低侧电流检测应用
        1. 10.2.1.1 设计要求
        2. 10.2.1.2 详细设计过程
        3. 10.2.1.3 应用曲线
      2. 10.2.2 比较器典型应用
        1. 10.2.2.1 设计要求
        2. 10.2.2.2 详细设计过程
        3. 10.2.2.3 应用曲线
    3. 10.3 电源相关建议
      1. 10.3.1 输入和 ESD 保护
    4. 10.4 布局
      1. 10.4.1 布局指南
      2. 10.4.2 布局示例
  12. 11器件和文档支持
    1. 11.1 文档支持
      1. 11.1.1 相关文档
    2. 11.2 接收文档更新通知
    3. 11.3 支持资源
    4. 11.4 商标
    5. 11.5 静电放电警告
    6. 11.6 术语表
  13. 12机械、封装和可订购信息

封装选项

机械数据 (封装 | 引脚)
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

详细设计过程

方程式 1 提供了图 10-1 中的电路传递函数。

方程式 1. V O U T   =   I L O A D   × R S H U N T ×   G A I N

负载电流 (ILOAD) 在分流电阻器 (RSHUNT) 上产生压降。负载电流设置为 0A 至 1A。为了在最大负载电流下保持分流电压低于 100mV,方程式 2 中定义了最大分流电阻。

方程式 2. R S H U N T   =   V S H U N T _ M A X I L O A D _ M A X   =   100   m V 1   A   =   100   m Ω

根据方程式 2 可知,RSHUNT 等于 100mΩ。ILOAD 和 RSHUNT 产生的压降由 TLV906x-Q1 放大,从而产生大约 0V 至 4.95V 的输出电压。根据方程式 3 可计算 TLV906x-Q1 产生所需输出电压需要的增益。

方程式 3. G a i n   = V O U T _ M A X   -   V O U T _ M I N V I N _ M A X   -   V I N _ M I N

根据方程式 3 计算出的所需增益等于 49.5V/V,通过 RF 和 RG 电阻器进行设置。方程式 4 可确定 RF 和 RG 电阻器的大小,从而将 TLV906x-Q1 的增益设置为 49.5V/V。

方程式 4. G a i n =   1   +   R F R G

选择 RF 为 165kΩ 以及 RG 为 3.4kΩ 可提供等于约 49.5V/V 的组合。图 10-2 展示了图 10-1 中所示电路测得的传递函数。请注意,增益只是反馈和增益电阻器的函数。通过改变电阻器的比率来调整该增益,实际电阻器阻值由设计人员希望建立的阻抗水平决定。阻抗水平决定了电流消耗、杂散电容的影响以及其他一些行为。并不存在适用于每个系统的理想阻抗选择,设计人员必须选择更适合系统参数的阻抗。