ZHCSJJ7H april 2019 – june 2023 TLV9061-Q1 , TLV9062-Q1 , TLV9064-Q1
PRODMIX
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 失调电压 | |||||||
| VOS | 输入失调电压 | VS = 5V | ±0.3 | ±1.85 | mV | ||
| VS = 5V,TA = –40°C 至 125°C | ±2 | ||||||
| dVOS/dT | 漂移 | VS = 5V,TA = –40°C 至 125°C | ±0.53 | µV/°C | |||
| PSRR | 电源抑制比 | VS = 1.8V – 5.5V,VCM = (V–) | ±7 | ±80 | µV/V | ||
| 通道分离,直流 | 直流时 | 100 | dB | ||||
| 输入电压范围 | |||||||
| VCM | 共模电压范围 | VS = 1.8V 至 5.5V | (V–) – 0.1 | (V+)+0.1 | V | ||
| CMRR | 共模抑制比 | VS = 5.5V,(V–) – 0.1V < VCM < (V+) – 1.4V TA = –40°C 至 125°C | 80 | 103 | dB | ||
| VS = 5.5V,VCM = –0.1V 至 5.6V TA = –40°C 至 125°C | 57 | 75 | |||||
| VS = 1.8V,(V–) – 0.1V < VCM < (V+) – 1.4V, TA = –40°C 至 125°C | 88 | ||||||
| VS = 1.8V,VCM = –0.1V 至 1.9V TA = –40°C 至 125°C | 70 | ||||||
| 输入偏置电流 | |||||||
| IB | 输入偏置电流 | ±5 | pA | ||||
| IOS | 输入失调电流 | ±5 | pA | ||||
| 噪声 | |||||||
| En | 输入电压噪声(峰峰值) | VS = 5V,f = 0.1Hz 至 10Hz | 4.77 | µVPP | |||
| en | 输入电压噪声密度 | VS = 5V,f = 10kHz | 10 | nV/√Hz | |||
| VS = 5V,f = 1kHz | 16 | ||||||
| in | 输入电流噪声密度 | f = 1kHz | 23 | fA/√Hz | |||
| 输入电容 | |||||||
| CID | 差分 | 2 | pF | ||||
| CIC | 共模 | 4 | pF | ||||
| 开环增益 | |||||||
| AOL | 开环电压增益 | VS = 1.8V,(V–) + 0.04V < VO < (V+) – 0.04V, RL = 10kΩ | 100 | dB | |||
| VS = 5.5V,(V–) + 0.05V < VO < (V+) – 0.05V, RL = 10kΩ | 104 | 130 | |||||
| VS = 1.8V,(V–) + 0.06V < VO < (V+) – 0.06V, RL = 2kΩ | 100 | ||||||
| VS = 5.5V,(V–) + 0.15V < VO < (V+) – 0.15V, RL = 2kΩ | 130 | ||||||
| 频率响应 | |||||||
| GBP | 增益带宽积 | VS = 5V,G = +1 | 10 | MHz | |||
| φm | 相位裕度 | VS = 5V,G = +1 | 55 | ° | |||
| SR | 压摆率 | VS = 5V,G = +1 | 6.5 | V/µs | |||
| tS | 趋稳时间 | 精度达到 0.1%,VS = 5V,2V 阶跃,G = +1,CL = 100pF | 0.5 | µs | |||
| 精度达到 0.01%,VS = 5V,2V 阶跃, G = +1,CL = 100pF | 1 | ||||||
| tOR | 过载恢复时间 | VS = 5V,VIN × 增益 > VS | 0.2 | µs | |||
| THD + N | 总谐波失真 + 噪声(1) | VS = 5.5V,VCM = 2.5V,VO = 1VRMS,G = +1, f = 1kHz | 0.0008% | ||||
| 输出 | |||||||
| VO | 相对于电源轨的电压输出摆幅 | VS = 5.5V,RL = 10kΩ | 20 | mV | |||
| VS=5.5V,RL=2kΩ | 60 | ||||||
| ISC | 短路电流 | VS = 5V | ±50 | mA | |||
| ZO | 开环输出阻抗 | VS = 5V,f = 10MHz | 100 | Ω | |||
| 电源 | |||||||
| IQ | 每个放大器的静态电流 | VS = 5.5V,IO = 0mA | 538 | 750 | µA | ||
| VS = 5.5V,IO = 0mA,TA = –40°C 至 125°C | 800 | ||||||
| 关断(2) | |||||||
| IQSD | 每个放大器的静态电流 | VS = 1.8V 至 5.5V,所有放大器都被禁用,SHDN = 低电平 | 0.5 | 1.5 | µA | ||
| ZSHDN | 关断时的输出阻抗 | VS = 1.8V 至 5.5V,放大器为禁用状态 | 10 || 8 | GΩ || pF | |||
| VSHDN_THR_HI | 高电平电压关断阈值(放大器为启用状态) | VS = 1.8V 至 5.5V | (V–) + 0.9 | (V–) + 1.1 | V | ||
| VSDHN_THR_LO | 低电平电压关断阈值(放大器为禁用状态) | VS = 1.8V 至 5.5V | (V–) + 0.2 | (V–) + 0.7 | V | ||
| tON | 放大器启用时间(关断)(3) | VS = 1.8V 至 5.5V,完全关断;G = 1,VOUT = 0.9 × VS/2,RL 连接到 V– | 10 | µs | |||
| tOFF | 放大器禁用时间(3) | VS = 1.8V 至 5.5V,G = 1,VOUT = 0.1 × VS/2,RL 连接到 V– | 0.6 | µs | |||
| SHDN 引脚输入偏置电流(每个引脚) | VS = 1.8V 至 5.5V,V+ ≥ SHDN ≥ (V+) - 0.8V | 130 | pA | ||||
| VS = 1.8V 至 5.5V,(V–) ≤ SHDN ≤ (V–) + 0.8V | 40 | ||||||