ZHCSGC0M March 2017 – December 2024 TLV9061 , TLV9062 , TLV9064
PRODMIX
负载电流 (ILOAD) 在分流电阻器 (RSHUNT) 上产生压降。负载电流设置为 0A 至 1A。为了在最大负载电流下保持分流电压低于 100mV,使用方程式 2 定义了最大分流电阻。
根据方程式 2 可知,RSHUNT 等于 100mΩ。ILOAD 和 RSHUNT 产生的压降由 TLV906x 放大,从而产生约 0V 至 4.95V 的输出电压。方程式 3 可计算 TLV906x 生成必要输出电压所需的增益。
根据方程式 3 计算出的所需增益等于 49.5V/V,通过 RF 和 RG 电阻器进行设置。方程式 4 可确定 RF 和 RG 电阻器的大小,从而将 TLV906x 的增益设置为 49.5V/V。
选择 RF 为 165kΩ 以及 RG 为 3.4kΩ 可提供等于约 49.5V/V 的组合。图 7-2 展示了图 7-1 中所示电路测得的传递函数。请注意,增益只是反馈和增益电阻器的函数。通过改变电阻器的比率来调整该增益,实际电阻器阻值由设计人员希望建立的阻抗水平决定。阻抗水平决定了电流损耗、杂散电容的影响以及其他一些行为。并不存在适用于每个系统的最佳阻抗选择,您必须选择适合您的系统参数的阻抗。