ZHCSGC0M March 2017 – December 2024 TLV9061 , TLV9062 , TLV9064
PRODMIX
| 最小值 | 最大值 | 单位 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 电源电压 [(V+) – (V–)] | 0 | 6 | V | ||
| 信号输入引脚 | 电压(2) | 共模 | (V–) – 0.5 | (V+) + 0.5 | V |
| 差分 | (V+) – (V–) + 0.2 | V | |||
| 电流(2) | -10 | 10 | mA | ||
| 输出短路(3) | 持续 | mA | |||
| 温度 | 额定温度,TA | -40 | 125 | °C | |
| 结温,TJ | 150 | ||||
| 贮存温度,Tstg | -65 | 150 | |||