ZHCSGC0M March 2017 – December 2024 TLV9061 , TLV9062 , TLV9064
PRODMIX
TLV9061(单通道)、TLV9062(双通道)和 TLV9064(四通道)是低压、1.8V 至 5.5V、运算放大器,具有轨到轨输入和输出摆幅能力。
这些器件具有高成本效益,适用于需要低压运行、小型封装和高容性负载驱动能力的应用。
虽然 TLV906x 的容性负载驱动能力为 100pF,但电阻式开环输出阻抗便于在更高的容性负载下更轻松地实现稳定。此类运算放大器专为低工作电压(1.8V 至 5.5V)而设计,性能规格类似于 OPAx316 和 TLVx316 器件。
TLV906xS 器件具有关断模式,允许放大器切换至典型电流消耗低于 1µA 的待机模式。
TLV906xS 系列有助于简化系统设计,因为该系列具有稳定的单位增益,集成了 RFI 和 EMI 抑制滤波器,而且在过驱条件下不会出现相位反转。
除了业内通用封装(如 SOIC、MSOP、SOT-23 和 TSSOP),还针对所有通道类型(单通道、双通道和四通道)提供了微型 封装(如 X2SON 和 X2QFN)。
| 器件型号(3) | 封装(1) | 本体尺寸(标称值)(4) |
|---|---|---|
| TLV9061 | DBV(SOT-23,5) | 2.90mm × 1.60mm |
| DCK(SC70,5) | 2.00mm × 1.25mm | |
| DRL(SOT-553,5)(2) | 1.60mm × 1.20mm | |
| DPW(X2SON,5) | 0.80mm × 0.80mm | |
| TLV9061S | DBV(SOT-23,6) | 2.90mm × 1.60mm |
| DRY(USON,6) | 1.45mm × 1.00mm | |
| TLV9062 | D(SOIC,8) | 4.90mm × 3.90mm |
| PW(TSSOP,8) | 3.00mm × 4.40mm | |
| DGK(VSSOP,8) | 3.00mm × 3.00mm | |
| DDF(SOT-23,8) | 2.90mm × 1.60mm | |
| DSG(WSON,8) | 2.00mm × 2.00mm | |
| TLV9062S | DGS(VSSOP,10) | 3.00mm × 3.00mm |
| RUG(X2QFN,10) | 2.00mm × 1.50mm | |
| YCK(DSBGA,9) | 1.00mm x 1.00mm | |
| TLV9064 | D(SOIC,14) | 8.65mm × 3.90mm |
| PW(TSSOP,14) | 5.00mm × 4.40mm | |
| RTE(WQFN,16) | 3.00mm × 3.00mm | |
| RUC(X2QFN,14) | 2.00mm × 2.00mm | |
| TLV9064S | RTE(WQFN,16) | 3.00mm × 3.00mm |
单极低通滤波器
小信号过冲与负载电容间的关系