ZHCSGC0E March 2017 – July 2018 TLV9061 , TLV9062 , TLV9064
PRODUCTION DATA.
TLV906x 系列的输入共模电压范围相对于电源轨向外扩展了 100mV,从而支持 1.8V 至 5.5V 的完整电源电压范围。此性能由一个互补输入级实现:一个 N 沟道输入差分对和一个 P 沟道差分对并联,如功能框图 所示。当输入电压靠近正轨(通常在 (V+) – 1.4V 到高于正电源电压 200mV 之间)时,N 沟道对有效;而当输入在低于负电源电压 200mV 到大约 (V+) – 1.4V 之间时,P 沟道对有效。在一个通常介于 (V+) – 1.2V 到 (V+) – 1V 之间的小转换区域内,两个通道对都会打开。此 200mV 转换区域可能会随工艺不同而发生变化,最高可达 200mV。因此,此转换区域(两个级都打开)在低端上的范围介于 (V+) – 1.4V 至 (V+) – 1.2V 之间,而在高端上的范围高达 (V+) – 1V 至 (V+) – 0.8V。在此转换区域内,与器件在该区域外运行相比,PSRR、CMRR、失调电压、温漂和 THD 等性能可能会下降。