ZHCSLH3E June 2020 – May 2024 TLV9020-Q1 , TLV9021-Q1 , TLV9022-Q1 , TLV9024-Q1 , TLV9030-Q1 , TLV9031-Q1 , TLV9032-Q1 , TLV9034-Q1
PRODMIX
TLV90xx-Q1 具有用于启动或断电条件已知的内部上电复位 (POR) 电路。当电源 (Vs) 上升或下降时,POR 电路将在超过 1.5V 的最小电源电压阈值后激活长达 30µs,或在电源电压降至 1.5V 以下时立即激活。当电源电压大于等于最小电源电压时,经过延迟周期后,比较器输出将反映差分输入的状态 (VID)。
POR 电路将在 POR 期间 (ton) 使输出保持高阻态 (HI-Z)。
图 6-1 上电复位时序图请注意,集电极开路输出的性质是,在 POR 期间,输出将随着上拉电压而上升。
对于 TL903x-Q1 推挽输出器件,输出在 POR 期间“浮动”。轻上拉(至 V+)或下拉(至 V-)电阻器可用于对输出条件进行预偏置,以防止输出浮动。如果输出高电平是所需的启动条件,则使用集电极开路 TL902x-Q1,因为已经需要上拉电阻器。