ZHCSJN6F May 2019 – April 2025 TLV9001-Q1 , TLV9002-Q1 , TLV9004-Q1
PRODMIX
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 失调电压 | |||||||
| VOS | 输入失调电压 | Vs = 5V | ±0.4 | ±1.85 | mV | ||
| Vs = 5V,TA = –40°C 至 125°C | ±2 | mV | |||||
| dVOS/dT | VOS 温漂 | TA = -40°C 至 125°C | ±0.6 | μV/°C | |||
| PSRR | 电源抑制比 | VS = 1.8V 至 5.5V,VCM = (V–) |
80 | 105 | dB | ||
| 输入电压范围 | |||||||
| VCM | 共模电压范围 | 无相位反向,轨到轨输入 | (V–) – 0.1 | (V+) + 0.1 | V | ||
| CMRR | 共模抑制比 | VS = 1.8V,(V–) – 0.1V < VCM < (V+) – 1.4V, TA = –40°C 至 125°C |
86 | dB | |||
| VS = 5.5V,(V–) – 0.1V < VCM < (V+) – 1.4V, TA = –40°C 至 125°C |
95 | dB | |||||
| VS = 5.5V,(V–) – 0.1V < VCM < (V+) + 0.1V, TA = –40°C 至 125°C |
63 | 77 | dB | ||||
| VS = 1.8V,(V–) – 0.1V < VCM < (V+) + 0.1V, TA = –40°C 至 125°C |
68 | dB | |||||
| 输入偏置电流 | |||||||
| IB | 输入偏置电流 | Vs = 5V | ±5 | pA | |||
| IOS | 输入失调电流 | ±2 | pA | ||||
| 噪声 | |||||||
| En | 输入电压噪声(峰峰值) | ƒ = 0.1Hz 至 10Hz,Vs = 5V | 4.7 | μVPP | |||
| en | 输入电压噪声密度 | ƒ = 1kHz,Vs = 5V | 30 | nV/√Hz | |||
| ƒ = 10kHz,Vs = 5V | 27 | nV/√Hz | |||||
| in | 输入电流噪声密度 | ƒ = 1kHz,Vs = 5V | 23 | fA/√Hz | |||
| 输入电容 | |||||||
| CID | 差分 | 1.5 | pF | ||||
| CIC | 共模 | 5 | pF | ||||
| 开环增益 | |||||||
| AOL | 开环电压增益 | VS = 5.5V,(V–) + 0.05V < VO < (V+) – 0.05V, RL = 10kΩ |
104 | 117 | dB | ||
| VS = 1.8V,(V–) + 0.04V < VO < (V+) – 0.04V, RL = 10kΩ |
100 | dB | |||||
| VS = 1.8V,(V–) + 0.1V < VO < (V+) – 0.1V, RL = 2kΩ |
115 | dB | |||||
| VS = 5.5V,(V–) + 0.15V < VO < (V+) – 0.15V, RL = 2kΩ |
130 | dB | |||||
| 频率响应 | |||||||
| GBW | 增益带宽积 | Vs = 5V | 1 | MHz | |||
| φm | 相位裕度 | VS = 5.5V,G = 1 | 78 | 度 | |||
| SR | 压摆率 | Vs = 5V | 2 | V/µs | |||
| tS | 稳定时间 | 精度达到 0.1%,VS = 5V,2V 阶跃,G = +1,CL = 100pF | 2.5 | μs | |||
| 精度达到 0.01%,VS = 5V,2V 阶跃,G = +1,CL = 100pF | 3 | μs | |||||
| tOR | 过载恢复时间 | VS = 5V,VIN × 增益 > VS | 0.85 | μs | |||
| THD+N | 总谐波失真 + 噪声 | VS = 5.5V,VCM = 2.5V,VO = 1VRMS,G = +1, f = 1kHz,80kHz 测量 BW |
0.004 | % | |||
| 输出 | |||||||
| VO | 相对于电源轨的电压输出摆幅 | VS = 5.5V,RL = 10kΩ | 10 | 20 | mV | ||
| VS = 5.5V,RL = 2kΩ | 35 | 55 | mV | ||||
| ISC | 短路电流 | Vs = 5.5V | ±40 | mA | |||
| ZO | 开环输出阻抗 | Vs = 5V,f = 1MHz | 1200 | Ω | |||
| 电源 | |||||||
| VS | 额定电压范围 | 1.8 (±0.9) | 5.5 (±2.75) | V | |||
| IQ | 每个放大器的静态电流 | IO = 0mA,VS = 5.5V | 60 | 80 | µA | ||
| IO = 0mA,VS = 5.5V,TLV9002RQDGKRQ1 | 60 | 85 | µA | ||||
| IO = 0mA,VS = 5.5V,TA = –40°C 至 125°C | 85 | µA | |||||
| 加电时间 | VS = 0V 至 5V,精度达到 90% IQ 电平 | 50 | µs | ||||