ZHDS177A April 2026 – September 2026 TLV776
PRODUCTION DATA
可调版本的器件需要外部反馈分压电阻器来设置输出电压。根据以下公式,VOUT 使用反馈分压电阻 R1 和 R2 进行设置。
为了忽略 VOUT 公式中的 FB 引脚电流误差项,请将反馈分压器电流设置为最大 FB 引脚电流的 100 倍。电气特性 表中列出了该电流。如以下公式所示,此设置可提供最大反馈分压器串联电阻。