ZHDS177A April 2026 – September 2026 TLV776
PRODUCTION DATA
该器件设计为可在 1.6V 至 5.5V 的输入电源电压范围内运行。确保输入电源经过良好调节且没有寄生噪声,则稳压器可提供经过良好调节且具有卓越动态性能的输出。将输入电源设置为至少 VOUT(nom) + 0.5V 或 1.6V,以较大者为准。
使用 1μF 或更大的输入电容器来降低输入电源的阻抗,尤其是在瞬态期间。