ZHCSP58D December 2023 – March 2025 TLV773
PRODUCTION DATA
尽管不需要输入电容器来实现稳定性,但良好的模拟设计实践是将电容器从 IN 连接到 GND。该电容可抵消电抗性输入源,并改善瞬态响应、输入纹波和 PSRR。如果源阻抗大于 0.5Ω,请使用输入电容器。对于 TLV773 的典型运行,请将 1μF 电容器连接到输入。如果预计会有较大且快速的上升时间负载或线路瞬变,请使用更高容值的电容。此外,如果器件距离输入电源几英寸,请使用容值更高的电容器。
通过使用输出电容器来提升器件的动态性能。为确保稳定性,请在建议运行条件 表中指定的范围内使用输出电容器。确保最小降额输出电容等于或大于 0.47μF。当输出电压升高时,浪涌电流取决于输出电容的大小。在启动期间,输出电流可能会与较大输出电容器的电流限制值一样高。