ZHCSL79D May 2020 – February 2023 TLV7031-Q1 , TLV7032-Q1 , TLV7034-Q1 , TLV7041-Q1 , TLV7042-Q1 , TLV7044-Q1
PRODUCTION DATA
TLV703x-Q1/TLV704x-Q1 是具有轨至轨输入的低电压毫微功耗比较器。这两款比较器适用于空间关键型和功耗敏感型设计,如信息娱乐系统、远程信息处理和音响主机应用。
TLV703x-Q1 和 TLV704x-Q1 集出色的低功耗和高速度于一体。得益于毫微功耗下的快速响应优势,功耗敏感型系统能够监测故障状况并快速做出响应。这两款比较器的工作电压范围为 1.6V 至 6.5V,因此可与 1.8V、3V 和 5V 系统兼容。
TLV703x-Q1 和 TLV704x-Q1 还凭借过驱输入和内部迟滞来确保不会出现输出相位反转,因此工程师可以将此系列的比较器用在必须将慢速输入信号转换为纯净数字输出的严苛、嘈杂环境中进行精密电压监测。
TLV703x-Q1 具有推挽式输出级,能够灌/拉毫安级电流。TLV704x-Q1 具有可上拉到 VCC 之上的漏极开路输出级。
| 器件型号 | 封装(引脚)(1) | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| TLV7031-Q1、TLV7041-Q1 | SC70 (5) | 2.00mm × 1.25mm |
| SOT-23 (5) | 2.90mm × 1.60mm | |
| TLV7032-Q1、TLV7042-Q1 | VSSOP (8) | 3.00mm x 3.00mm |
| SOT-23 (8) | 2.90mm x 1.60mm | |
| TLV7034-Q1、TLV7044-Q1 | TSSOP (14) | 4.40mm x 5.00mm |
ICC 与 VCC 间的关系
传播延迟与输入过驱之间的关系