ZHCSBE7D August 2013 – July 2019 TLV702-Q1
PRODUCTION DATA.
TLV702-Q1 系列低压降 (LDO) 线性稳压器是具有出色Line transient 和 load transient性能的低静态电流器件。这些 LDO 专为功耗敏感型 应用而设计。
一个高精度频带隙和一个误差放大器提供 2% 的总精度。此系列器件具有低输出噪声、极高电源抑制比 (PSRR) 和低压降电压,因此是各种电池供电设备的理想选择。所有器件版本均具有热关断和电流限制保护以保证安全。
此外,这些器件还能在采用仅 0.1μF 的有效输出电容时保持稳定。这一特性允许使用具有较高偏置电压和温度降额的成本有效电容器。这些器件在不产生输出负载的情况下可调节至特定的精度。
TLV702-Q1 系列 LDO 线性稳压器采用 SOT 和 WSON 封装。
| 器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| TLV702-Q1 | 小外形尺寸晶体管 (SOT) (5) | 2.90mm × 1.60mm |
| WSON (6) | 1.50mm × 1.50mm |