ZHCSMR5 November 2020 TLV6703-Q1
PRODUCTION DATA
TLV6703-Q1 是一款高电压比较器,工作电压范围为 1.8V 至 18V。TLV6703-Q1 具有一个内部基准电压为 400mV 的高精度比较器和一个额定电压为 18V 的开漏输出,用于实现精确的电压检测。可以使用外部电阻设置监视电压。
当 SENSE 引脚上的电压下降至低于 (VIT–) 时,OUT 引脚被驱动至低电平,而当电压返回到对应阈值 (VIT+) 之上时,OUT 引脚变为高电平。TLV6703-Q1 中的比较器具有拒绝短暂干扰的内置迟滞,确保稳定的输出运行,不会引起误触发。
TLV6703-Q1 采用无引线 WSON-6 封装,额定工作结温范围为 –40°C 至 +125°C。
| 器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| TLV6703-Q1 | WSON (6) | 1.50mm × 1.50mm |
简化版方框图
上升输入阈值电压 (VIT+) 与温度间的关系