ZHDS368 August 2026 TLV612901
PRODMIX
对于所有开关电源,尤其是以高开关频率和高电流运行的开关电源,布局设计是一个重要的设计步骤。如果未仔细布局,稳压器可能会出现不稳定和噪声问题。由于 TLV612901 运行时开关上升和下降时间非常短,因此可以产生高频噪声辐射(例如 EMI)。因此,高频开关路径的正确布局至关重要。在布局时,应尽量缩短并减小所有连接至 SW 引脚的走线长度和面积,并在开关稳压器下方敷设接地平面。该操作有助于更大限度地减少层间耦合并优化高频开关路径。
输入电容器必须靠近 VIN 引脚和 PGND 引脚,以降低 Iinput 电源纹波。VOUT、输出电容和 PGND 的电源路径必须尽可能小,以减少寄生电感。
由于该器件具有高功率密度,因此在布局设计过程中必须仔细考虑热管理。SW、VOUT 和 PGND 引脚可改善封装的热性能,必须焊接至大面积铜皮上。此外,在 SW 引脚下方使用散热过孔可以提高热性能。
此外,还应考虑布局过程中 PCB 寄生效应的影响。图 9-16 显示了 TLV612901 中的连续电流路径和不连续电流路径。蓝色实线表示连续电流路径,红色虚线表示不连续电流路径。图 9-17 展示了不连续电流路径中的 PCB 寄生电感器。由功率 MOSFET Q1、功率 MOSFET Q2、输出电容 COUT 形成的环路必须尽可能短,因为在这些高 di/dt 电流路径中的 PCB 寄生电感会在输出端和功率 MOSFET 上产生高电压尖峰。开关节点 SW 处的尖峰和振铃是 EMI 的来源,会导致功率 MOSFET 过压损坏。为了最大程度地减小 PCB 寄生电感 Lpara1 和 Lpara2 的影响,最好将低 ESL 和 ESR X5R 或 X7R 电介质陶瓷电容 COUT1 放置在尽可能靠近 TLV612901 的 VOUT 引脚和 GND 引脚的位置。