ZHDS368 August 2026 TLV612901
PRODMIX
一旦施加大于 2.2V 的输入电压,TLV612901 就会自动上电。启动后,输入电压范围降低至 1.8V。器件配有内部软启动电路,可限制启动期间的浪涌电流。
启动过程的第一个阶段是将输出节点偏置到接近输入电平(也称为降压模式预充电阶段)。在此运行模式下,当 VIN 超过 2.8V 时,TLV612901 有三个运行条件:
当 VIN 不超过 2.8V 时,TLV612901 在降压模式预充电阶段只有两个工作条件。表 7-1 展示了此操作的更多详细信息。
启动过程的第二个阶段是升压开关阶段。在这种运行模式下,输出电压高于输入电压,平均电感器电流限制增加至升压电流限制(默认值为 8A)。
使用这种方法可提高启动期间的负载能力,这有助于减少启动期间的浪涌电流。表 7-1 和表 7-2 显示了平均电感电流限制与启动阶段输出电压之间的关系。
| PHASE | 平均电感器电流限值 | 输出电压 |
|---|---|---|
| 降压模式预充电阶段 | 0.5A(典型值) | VOUT ≤ 0.8V |
| 4A(典型值) | 0.8V < VOUT ≤ VIN | |
| 升压开关阶段 | 8A(典型值) | VIN < VOUT |
| PHASE | 电感器平均电流限值 | 输出电压 |
|---|---|---|
| 降压模式预充电阶段 | 0.5A(典型值) | VOUT ≤ 0.8V |
| 1.5A(典型值) | 0.8V < VOUT ≤ VIN – 2.0V | |
| 4A(典型值) | VIN – 2.0V < VOUT ≤ VIN | |
| 升压开关阶段 | 8A(典型值) | VIN < VOUT |
在降压模式的预充电阶段,如果 1ms 后输出电压未达到输入电压,TLV612901 将触发保护并停止开关。然后,器件保持等待状态 19ms,然后尝试再次重新启动。
TLV612901 能够在 2.2V 的 UVLO 上升阈值下启动。但是,如果启动期间的负载过高或输出电容太大以至于 TLV612901 无法将输出电压充电至目标值,则在输入电压增大或负载电流减小之前,TLV612901 均无法成功启动。总启动时间取决于输入电压、输出电容和负载电流。