ZHDS368 August 2026 TLV612901
PRODMIX
存储器位置:0x03
| 位 | 字段 | 类型 | 复位 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 7 | RESERVED | R/W | 0 | 保留位。 保留该位供后续使用。在写入操作期间会忽略此位的数据,在读取操作期间会返回 0。 |
| 6 | RESERVED | R/W | 0 | 保留位。 保留该位供后续使用。在写入操作期间会忽略此位的数据,在读取操作期间会返回 0。 |
| 5 | RESERVED | R/W | 0 | 保留位。 保留该位供后续使用。在写入操作期间会忽略此位的数据,在读取操作期间会返回 0。 |
| 4 | RESERVED | R/W | 0 | 保留位。 保留该位供后续使用。在写入操作期间会忽略此位的数据,在读取操作期间会返回 0。 |
| 3:0 | ILIM_BOOST | R/W | 0 | 直流/直流升压模式下的电感器平均电流限值。 0000:5A 0001:5.5A 0010:6A 0011:6.5A 0100:7A 0101:7.5A 0110:8A 0111:8.5A 1000:9A 1001:9.5A 1010:10A 1011:10.5A 1100:11A 1101:3.5A 1110:4A 1111:4.5A |
| R/W | 1 | |||
| R/W | 1 | |||
| R/W | 0 |