ZHCSF46D June 2016 – May 2017 TLV6001 , TLV6002 , TLV6004
PRODUCTION DATA.
NOTE
以下 应用 部分的信息不属于 TI 组件规范,TI 不担保其准确性和完整性。TI 的客户应负责确定组件是否适用于其应用。客户应验证并测试其设计是否能够实现,以确保系统功能。
TLV600x 是专为便携式应用而设计的一系列低功耗、轨至轨输入和输出运算放大器。 这些器件的工作电压介于 1.8V 至 5.5V,单位增益稳定,并且适用于广泛的通用型 应用。AB 类输出级能够驱动连接至 V+ 和接地间任一点的小于或等于 10kΩ 的负载。输入共模电压范围包括两个电源轨,并允许在任何单通道电源应用中使用 TLV600x。
运算放大器的典型应用是反相放大器(如 Figure 21 中所示)。反相放大器在输入端采用正电压,然后输出与输入端反相的信号,生成相同幅度的负电压。此类放大器以相同的方式使负输入电压在输出端变为正电压。此外,通过选择输入电阻器 RI 和反馈电阻器 RF,可以增加放大效果。
Figure 21. 应用电路原理图
选择的电源电压必须大于输入电压范围和期望输出范围。必须考虑输入共模范围限制 (VCM) 和相对于电源轨的输出电压摆幅 (VO)。例如,此应用将 ±0.5V (1V) 的信号扩展到 ±1.8V (3.6V)。将电源设置在 ±2.5V 就足以适应此应用。
使用 Equation 1 和 Equation 2 来确定反相放大器需要的增益:


确定所需增益后,请选择 RI 或 RF 的值。由于放大器电路使用毫安范围的电流,因此通用 应用 需要选择千欧姆范围的值。此毫安电流范围确保了该器件不会消耗过多电流。需要权衡的是,大电阻器(十万欧姆级别)消耗的电流最小,但产生的噪声最大。小电阻器(百欧姆级别)生成的噪声小,但消耗电流大。此示例使用的 RI 为 10kΩ,这意味着对 RF 使用的值为 36kΩ。这些值是通过 Equation 3 确定的:

Figure 22. 反相放大器输入和输出