ZHCSF46D June 2016 – May 2017 TLV6001 , TLV6002 , TLV6004
PRODUCTION DATA.
| 最小值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|
| 电压 | 电源电压 | 7 | V | |
| 信号输入引脚,电压(2) | (V–) – 0.5 | (V+) + 0.5 | V | |
| 电流 | 信号输入引脚,电流(2) | -10 | 10 | mA |
| 输出短路(3) | 连续 | mA | ||
| 温度 | 工作温度,TA | –40 | 150 | °C |
| 结温,TJ | 150 | °C | ||
| 贮存温度,Tstg | -65 | 150 | °C | |
| 值 | 单位 | |||
|---|---|---|---|---|
| V(ESD) | 静电放电 | 人体放电模型 (HBM),符合 ANSI/ESDA/JEDEC JS-001(1) | ±4000 | V |
| 充电器件模型 (CDM),符合 JEDEC 规范 JESD22-C101(2) | ±1000 | |||
| 最小值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|
| VS | 电源电压 | 1.8 | 5.5 | V |
| TA | 额定温度范围 | -40 | 125 | °C |
| 热指标(1) | TLV6001 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|
| DBV (SOT-23) | DCK (SC70) | |||
| 5 引脚 | 5 引脚 | |||
| RθJA | 结至环境热阻 | 228.5 | 281.4 | °C/W |
| RθJC(top) | 结至外壳(顶部)热阻 | 99.1 | 91.6 | °C/W |
| RθJB | 结至电路板热阻 | 54.6 | 59.6 | °C/W |
| ψJT | 结至顶部的特征参数 | 7.7 | 1.5 | °C/W |
| ψJB | 结至电路板的特征参数 | 53.8 | 58.8 | °C/W |
| RθJC(bot) | 结至外壳(底部)热阻 | 不适用 | 不适用 | °C/W |
| 热指标(1) | TLV6002 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|
| D (SOIC) | DGK (VSSOP) | |||
| 8 引脚 | 8 引脚 | |||
| RθJA | 结至环境热阻 | 138.4 | 191.2 | °C/W |
| RθJC(top) | 结至外壳(顶部)热阻 | 89.5 | 61.9 | °C/W |
| RθJB | 结至电路板热阻 | 78.6 | 111.9 | °C/W |
| ψJT | 结至顶部的特征参数 | 29.9 | 5.1 | °C/W |
| ψJB | 结至电路板的特征参数 | 78.1 | 110.2 | °C/W |
| RθJC(bot) | 结至外壳(底部)热阻 | 不适用 | 不适用 | °C/W |
| 热指标(1) | TLV6004 | 单位 | |
|---|---|---|---|
| PW (TSSOP) | |||
| 14 引脚 | |||
| RθJA | 结至环境热阻 | 121.0 | °C/W |
| RθJC(top) | 结至外壳(顶部)热阻 | 49.4 | °C/W |
| RθJB | 结至电路板热阻 | 62.8 | °C/W |
| ψJT | 结至顶部的特征参数 | 5.9 | °C/W |
| ψJB | 结至电路板的特征参数 | 62.2 | °C/W |
| RθJC(bot) | 结至外壳(底部)热阻 | 不适用 | °C/W |
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 失调电压 | |||||||
| VOS | 输入失调电压 | 0.75 | 4.5 | mV | |||
| dVOS/dT | VOS 温漂 | TA = –40°C 至 125°C | 2 | μV/°C | |||
| PSRR | 电源抑制比 | 86 | dB | ||||
| 输入偏置电流 | |||||||
| IB | 输入偏置电流 | TA = 25°C | ±1.0 | pA | |||
| IOS | 输入偏移电流 | ±1.0 | pA | ||||
| 输入阻抗 | |||||||
| ZID | 差分 | 100 || 1 | MΩ || pF | ||||
| ZIC | 共模 | 1 || 5 | 1013Ω || pF | ||||
| 输入电压范围 | |||||||
| VCM | 共模电压范围 | 无相位反向,轨到轨输入 | (V-)-0.2 | (V+)+0.2 | V | ||
| CMRR | 共模抑制比 | VCM = –0.2V 至 5.7V | 60 | 76 | dB | ||
| 开环增益 | |||||||
| AOL | 开环电压增益 | 0.3V < VO < (V+) – 0.3V,RL = 2kΩ | 90 | 110 | |||
| 相位裕量 | VS=5.0V,G=+1 | 65 | 度 | ||||
| 输出 | |||||||
| VO | 自电源轨的电压输出摆幅 | RL = 100kΩ | 5 | mV | |||
| RL = 2kΩ | 75 | 100 | mV | ||||
| ISC | 短路电流 | ±15 | mA | ||||
| RO | 开环输出阻抗 | 2300 | Ω | ||||
| 频率响应 | |||||||
| GBW | 增益带宽积 | 1 | MHz | ||||
| SR | 压摆率 | 0.5 | V/µs | ||||
| tS | 稳定时间 | 到 0.1%,VS=5.0V,2V 阶跃,G=+1 时的稳定时间 | 5 | μs | |||
| 噪声 | |||||||
| 输入电压噪声(峰峰值) | f=0.1Hz 至 10Hz | 6 | μVPP | ||||
| en | 输入电压噪声密度 | f = 1kHz | 28 | nV/√Hz | |||
| in | 输入电流噪声密度 | f=1kHz | 5 | fA/√Hz | |||
| 电源 | |||||||
| VS | 额定电压范围 | 1.8 (±0.9) | 5.5 (±2.75) | V | |||
| IQ | 每个放大器的静态电流 | IO = 0mA,VS = 5.0V | 75 | 100 | µA | ||
| 开通时间 | VS=0V 至 5V,达到 90% IQ水平 | 10 | µs | ||||
| 标题 | 图表 |
|---|---|
| 开环增益和相位与频率间的关系 | Figure 1 |
| 静态电流与电源电压间的关系 | Figure 2 |
| 失调电压产生分布 | Figure 3 |
| 失调电压与共模电压间的关系(最大电源电压) | Figure 4 |
| CMRR 和 PSRR 与频率间的关系 (RTI) | Figure 5 |
| 0.1Hz 至 10Hz 输入电压噪声 (5.5V) | Figure 6 |
| 输入电压噪声频谱密度与频率间的关系 (1.8V,5.5V) | Figure 7 |
| 输入偏置和偏移电流与温度间的关系 | Figure 8 |
| 开环输出阻抗与频率间的关系 | Figure 9 |
| 最大输出电压与频率和电源电压间的关系 | Figure 10 |
| 输出电压摆幅与输出电流间的关系(过热) | Figure 11 |
| G=1,-1,10 时闭环增益与频率间的关系 (1.8V) | Figure 12 |
| 小信号阶跃响应,同相 (1.8V) | Figure 13 |
| 小信号阶跃响应,同相 (5.5V) | Figure 14 |
| 大信号阶跃响应,同相 (1.8V) | Figure 15 |
| 大信号阶跃响应,同相 (5.5V) | Figure 16 |
| 无相位反转 | Figure 17 |
| EMIRR IN+ 与频率间的关系 | Figure 18 |