ZHCSPQ1B December 2008 – July 2024 TLV431A-Q1 , TLV431B-Q1
PRODUCTION DATA
并不表示器件在这些条件下或者超出节 5.4 表中所规定的任何其他条件下能够正常运行。
图 5-1 基准电压与结温间的关系
图 5-3 基准输入电流与结温间的关系(对于 TLV431B)
图 5-5 最小阴极电流 (μA) 与温度间的关系
图 5-7 TLV431A 的关断状态阴极电流与结温间的关系
图 5-9 TLV431A 的 Δ 基准电压与 Δ 阴极电压之比与结温间的关系
| ‡ 根据在 125°C 采集的寿命测试数据推算;激活能量为 0.7eV。 |
图 5-2 基准电流与自然通风温度间的关系 (TLV431A)
图 5-4 阴极电流与阴极电压之间的关系
图 5-6 阴极电流与阴极电压之间的关系
图 5-8 TLV431B 的关断状态阴极电流与结温间的关系
图 5-10 Δ 基准电压与 Δ 阴极电压之比与结温间的关系(对于 TLV431B)
图 5-12 等效输入噪声电压
图 5-13 10s 周期内的等效噪声电压
图 5-14 电压增益和相位裕度
图 5-15 基准阻抗与频率之间的关系
图 5-16 脉冲响应 1
图 5-17 脉冲响应 2
图 5-19 相位裕度与容性负载间的关系 VKA = VREF (1.25V)、TA = 25°C(对于 TLV431B-Q1)
图 5-20 相位裕度与容性负载间的关系 VKA = 2.50V、TA = 25°C(对于 TLV431B-Q1)
图 5-21 相位裕度与容性负载间的关系 VKA = 5.00V、TA = 25°C(对于 TLV431B-Q1)