ZHCSPQ1B December 2008 – July 2024 TLV431A-Q1 , TLV431B-Q1
PRODUCTION DATA
图 8-1 展示了 3.3V 隔离型反激式电源中使用的 TLV431A 或 TLV431B。输出电压 VO 可以低至基准电压 VREF (1.24V ± 1%)。稳压器的输出加上光耦合器 LED 的正向压降 (1.24 + 1.4 = 2.64V) 决定了在隔离式电源配置中可以调节的最小电压。在图 8-1 中所示的拓扑中,稳压电压可低至 2.7Vdc。
431 系列器件在这些应用中非常普遍,设计人员可以选择将其用于次级侧调节。鉴于这种普遍性,本节介绍 TLV431 在此应用中的两种状态下的运行和设计,即开环(比较器 + Vref)和闭环(并联稳压器)。
有关系统稳定性和使用 TLV431 器件进行补偿的更多信息,请参阅应用手册使用 TL431 针对 UCC28600 进行补偿设计,SLUA671。
图 8-1 使用 TLV431、TLV431A 或 TLV431B 作为电压基准和误差放大器且具有隔离功能的反激式器件