在自然通风条件下的工作温度范围内测得(除非另有说明)(1) | 最小值 | 最大值 | 单位 |
|---|
| VKA | 阴极电压(2) | | 7 | V |
| IK | 连续阴极电流范围 | -20 | 20 | mA |
| Iref | 基准电流范围 | -0.05 | 3 | mA |
| 工作虚拟结温 | | 150 | °C |
| Tstg | 贮存温度范围 | -65 | 150 | °C |
(1) 应力超出
绝对最大额定值 下面列出的值可能会对器件造成永久损坏。这些列出的值仅仅是应力额定值,并不表示器件在这些条件下以及在
节 5.4 以外的任何其他条件下能够正常运行。长时间处于绝对最大额定条件下可能会影响器件的可靠性。
(2) 除非另有说明,否则电压值以阳极端子为基准。