ZHCSEE6 December   2015 TLV2333 , TLV333 , TLV4333

PRODUCTION DATA.  

  1. 1 特性
  2. 2 应用
  3. 3 说明
  4. 4 修订历史记录
  5. 5 器件比较表
  6. 6 引脚配置和功能
  7. 7 技术规格
    1. 7.1 绝对最大额定值
    2. 7.2 ESD 额定值
    3. 7.3 建议的工作条件
    4. 7.4 热性能信息:TLV333
    5. 7.5 热性能信息:TLV2333
    6. 7.6 热性能信息:TLV4333
    7. 7.7 电气特性:VS = 1.8V 至 5.5V
    8. 7.8 典型特性
  8. 8 详细 说明
    1. 8.1 概述
    2. 8.2 功能框图
    3. 8.3 特性 说明
      1. 8.3.1 工作电压
      2. 8.3.2 输入电压
      3. 8.3.3 内部失调校正
      4. 8.3.4 实现到运算放大器负轨的输出摆幅
      5. 8.3.5 输入差分电压
      6. 8.3.6 EMI 敏感性和输入滤波
    4. 8.4 器件功能模式
  9. 9 应用和实现
    1. 9.1 系统示例
  10. 10电源相关建议
  11. 11布局
    1. 11.1 布局准则
      1. 11.1.1 通用布局准则
    2. 11.2 布局示例
  12. 12器件和文档支持
    1. 12.1 器件支持
      1. 12.1.1 开发支持
    2. 12.2 文档支持
      1. 12.2.1 相关文档
    3. 12.3 相关链接
    4. 12.4 社区资源
    5. 12.5 商标
    6. 12.6 静电放电警告
    7. 12.7 Glossary
  13. 13机械、封装和可订购信息

封装选项

请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。

机械数据 (封装 | 引脚)
  • D|8
  • DBV|5
  • DCK|5
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

详细 说明

概述

TLVx333 系列运算放大器成本低,单位增益稳定,并且不会出现意外输出相位反转。这些器件采用专有自动校准技术,随着时间推移和温度的变化可以提供低失调电压和极低漂移。此外,TLVx333 系列还提供轨至轨输入和输出以及几乎不变的 1/f 噪声特性。得益于这些 特性, 该系列的运算放大器是众多 应用 的理想之选,而且更容易涉及到各类系统之中。

功能框图

TLV333 TLV2333 TLV4333 ai_zerodrift_topology_sbos751.gif

特性 说明

TLV333、TLV2333 和 TLV4333 系列精密运算放大器单位增益稳定,并且不会出现意外输出相位反转。采用了专有零漂移电路,可随时间推移和温度变化实现低输入失调电压,并降低 1/f 噪声分量。凭借高 PSRR,这些器件能够在直接依靠电池电源运行的 应用 中正常运行,而无需调节。TLV333 系列针对低电压、单通道电源操作进行了优化。在正常测试条件下,这些高精度、低静态电流微型放大器可提供高阻抗输入(共模范围在电源基础上向外扩展了 100mV)和轨至轨输出(摆幅在电源上下 100mV 以内)。TLV333 系列高精度运算放大器适用于低成本的 应用中。

工作电压

TLV333 系列运算放大器可使用单通道电源或双通道电源,工作范围为 VS = 1.8V (±0.9V) 至 5.5V (±2.75V)。电源电压大于 7V 可能会对器件造成永久损坏(请参阅绝对最大额定值表)。典型特性部分列出了随电源电压或温度范围而变化的主要参数。

输入电压

TLV333、TLV2333 和 TLV4333 系列的输入共模电压范围在电源轨基础上向外扩展了 0.1V。TLV333 专为支持全范围而设计,而且不设麻烦的转换区域,这往往是许多其他轨至轨放大器的通病。

通常,输入偏置电流约为 200pA;但是,超出电源电压的输入电压可能导致过多电流流入或流出输入引脚。如果输入电流不超过 10mA,则系统可以承受超过电源电压的瞬时电压。可通过输入电阻器轻松实现此限制,如Figure 18 中所示。

TLV333 TLV2333 TLV4333 ai_in_cur_protect_bos682.gif

NOTE:

如果输入电压超过电源轨 0.3V 或更高,则需要限流电阻器。
Figure 18. 输入电流保护

内部失调校正

TLV333、TLV2333 和 TLV4333 运算放大器将自动校准技术与信号路径中的连续时域 125kHz 运算放大器结合使用。此类放大器每 8µs 通过专有技术进行一次零点校正。启动后,放大器需要约 100μs 来达到额定的 VOS 精度。此设计没有混叠或闪烁噪声。

实现到运算放大器负轨的输出摆幅

有些 应用 要求输出电压摆幅的范围介于 0V 和正满标量程电压(如 2.5V)之间,而且需要出色的精度。对于大多数单通道电源运算放大器来说,如果输出信号接近 0V(接近单通道电源运算放大器的输出摆幅下限),就会出现问题。出色的单通道电源运算放大器可以摆动到非常接近于单通道电源的地,但不会等于地电平。在单通道电源运行的情况下,TLV333、TLV2333 和 TLV4333 的输出能够摆动到接地或稍微低于地面。摆动到接地需要使用另一个电阻器和另一个比运算放大器负电源负性更大的电源。在输出和另一个负电源之间连接一个下拉电阻器,以将输出下拉至低于输出可以达到的值,如Figure 19 中所示。

TLV333 TLV2333 TLV4333 ai_vout_to_gnd_bos682.gif Figure 19. VOUT 接地范围

借助前述技术,TLV333、TLV2333 和 TLV4333 拥有的输出级许输出电压被拉低至负电源轨或稍低的位置。该技术仅适用于某些类型的输出级。TLV333、TLV2333 和 TLV4333 非常适合结合该技术使用;推荐的电阻值约为 20kΩ。请注意,此配置会使电流的消耗增加数百微安。精度在电压降至 0V 甚至低至 –2mV 时非常出色。低于–2mV 即会出现限制和非线性,但当输出再次驱动到 –2mV 以上之后便会恢复出色的精度。降低下拉电阻器的电阻让运算放大器能够摆动到低于负轨。使用低至 10kΩ 的电阻可以在低至 –10mV 时实现出色的精度。

输入差分电压

TLV333 在正常运行期间的典型输入偏置电流约为 200pA。在过载情况下,偏置电流会大幅增加(请参阅Figure 17)。当运算放大器超出线性运行范围时,最有可能出现过载。当运算放大器的输出被驱动至其中一个电源轨时,将无法满足反馈环路的要求,然后各输入引脚会出现差分输入电压。此差分输入电压会激活前端输入切断开关内的寄生二极管,该器件可与 10kΩ 电磁干扰 (EMI) 滤波器电阻结合形成的等效电路,如Figure 20 所示。请注意,输入偏置电流仍保持在线性区域的规格范围内。

TLV333 TLV2333 TLV4333 ai_equiv_in_cir_sbos751.gif Figure 20. 等效输入电路

EMI 敏感性和输入滤波

不同的运算放大器对于 EMI 的敏感性会有所不同。如果传导 EMI 进入运算放大器,放大器输出中观察到的直流失调值在出现 EMI 时可能偏离其标称值。这个偏离是由于内部半导体结相关的信号校正引起的。虽然所有的运算放大器引脚功能都会受到 EMI 的影响,但是输入引脚可能是最易受影响的。TLV333 运算放大器系列内部包含了输入低通滤波器,该滤波器可减少放大器对 EMI 的影响。此输入滤波器提供共模和差模滤波。此滤波器截止频率 8M (-3dB),具有 20 dB 每 10 倍频程的下降率。

器件功能模式

TLV333 器件拥有单功能模式。只要电源电压在 1.8V (±0.9V) 与 5.5V (±2.75V) 之间,这些器件就会启动。