ZHCSXG3C August 2024 – June 2025 TLV3231 , TLV3232
PRODMIX
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| tPHL | 传播延迟时间,高电平至 低电平(单通道) |
输入中点至输出中点, VOD = 10mV |
22 | ns | ||
| tPHL | 传播延迟时间,高电平至 低电平(双通道) |
输入中点至输出中点, VOD = 10mV |
25 | ns | ||
| tPHL | 传播延迟时间、高电平至 低电平(单通道和双通道) |
输入中点至输出中点, VOD = 50mV |
15 | 25 | ns | |
| tPLH | 传播延迟时间,低电平至高电平(单通道) |
输入中点至输出中点, VOD = 10mV |
20 | ns | ||
| tPLH | 传播延迟时间,低电平至高电平(双通道) |
输入中点至输出中点, VOD = 10mV |
25 | ns | ||
| tPLH | 传播延迟时间、低电平至高电平(单通道和双通道) |
输入中点至输出中点, VOD = 50mV |
15 | 25 | ns | |
| fTOGGLE | 输入切换频率 | VIN = 200mVPP 正弦波, 当输出高电平达到 VCC - VEE 的 90% 或输出低电平达到 VCC - VEE 的 10% 时 |
55 | MHz | ||
| tR | 上升时间 | 在 20% 至 80% 时测量 | 1.6 | ns | ||
| tF | 下降时间 | 在 20% 至 80% 时测量 | 1.6 | ns | ||
| tON | 上电时间 | 上电期间,(V+) 必须超过 2.1V 且持续 4µs,输出才能反应出输入的情况。 | 4.5 | µs | ||