ZHCSXG3C August 2024 – June 2025 TLV3231 , TLV3232
PRODMIX
TLV323x 具有推挽输出级,既能灌入电流,也能拉出电流。这允许驱动负载(如 LED 和 MOSFET 栅极),并且无需使用耗电的外部上拉电阻器。推挽输出绝不能连接到另一个输出端。
直接将输出与电源轨短接(当输出为“低电平”时为 (V+),当输出为“高电平”时为 (V-))会导致热失控,并最终导致器件损坏。如果可能发生输出短路,建议使用一个串联限流电阻器来限制功率耗散。
未使用的推挽输出必须保持悬空,绝不能连接到电源、地面或其他输出端。