ZHCSEN0A February 2016 – September 2016 TLV2316 , TLV316 , TLV4316
PRODUCTION DATA.
《TLVx313 面向成本敏感型系统的低功耗、轨到轨输入/输出、500μV 典型偏移值、1MHz 运算放大器》(文献编号:SBOS753)。
《TLVx314 3MHz、低功耗、内部 EMI 滤波器、RRIO、运算放大器》(文献编号:SBOS754)。
《运算放大器的 EMI 抑制比》(文献编号:SBOA128)。
《QFN/SON PCB 连接》(文献编号:SLUA271)。
《四方扁平无引线逻辑器件封装》(文献编号:SCBA017)。
《电路板布局布线技巧》(文献编号:SLOA089)。
《单端输入至差分输出转换电路参考设计》(文献编号:TIPD131)。
Table 2 列出了快速访问链接。范围包括技术文档、支持与社区资源、工具和软件,并且可以快速访问样片或购买链接。
The following links connect to TI community resources. Linked contents are provided "AS IS" by the respective contributors. They do not constitute TI specifications and do not necessarily reflect TI's views; see TI's Terms of Use.
E2E is a trademark of Texas Instruments.
All other trademarks are the property of their respective owners.
ESD 可能会损坏该集成电路。德州仪器 (TI) 建议通过适当的预防措施处理所有集成电路。如果不遵守正确的处理措施和安装程序 , 可能会损坏集成电路。
ESD 的损坏小至导致微小的性能降级 , 大至整个器件故障。 精密的集成电路可能更容易受到损坏 , 这是因为非常细微的参数更改都可能会导致器件与其发布的规格不相符。
SLYZ022 — TI Glossary.
This glossary lists and explains terms, acronyms, and definitions.