TIPD131

单端输入至差动输出转换电路参考设计

TIPD131

设计文件

概述

此 TI 精密验证设计为特定差动输出电路的单端输入提供了原理、组件选择、仿真、PCB 设计和测量细节,其中的差动输出电路可将 +0.1V 至 +2.4V 的单端输入转换为 +2.7V 单电源上的 ± 2.3V 差动输出。输出范围经特别限定以使其线性度最大化。此电路包括 2 个放大器。一个放大器充当缓冲器,创建电压 Vout+。第二个放大器使输入反向并增加基准电压以产生 Vout-。Vout+ 和 Vout- 的范围均为 0.1V 至 2.4V。电压差 Vdiff 是 Vout+ 与 Vout- 之间的差值。这将使差动输出电压范围 +2.3V。

特性
  • 100kHz 小信号带宽
  • 低功耗:100mA 电流消耗
  • ±0.1% FSR Vdiff 未校准误差
  • ±0.01% FSR Vdiff 校准误差
  • 在 +1.25V Vcm 时将 0.1V - 2.4V 输入转换为 ±2.3V 输出
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDC037.ZIP (1446 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDR113.PDF (77 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDR114.PDF (61 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDC008.ZIP (399 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

精密运算放大器 (Vos<1mV)

OPA333微功耗、1.8V、17µA 零漂移 CMOS 精密运算放大器

数据表: PDF | HTML

开始开发

软件

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 用户指南 Single Supply Single-Ended Input to Differential Output Design Guide 2013年 8月 29日
更多文献资料 Precision Amplifier Quickstart Kit brochure (Rev. A) 2015年 1月 13日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频