ZHCSYI8B August 1997 – July 2025 TLV2731
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | TA(1) | TLV2731C | TLV2731I | 单位 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最小值 | 典型值 | 最大值 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | ||||||
| VIO | 输入失调电压 | VDD ± = ±2.5V, VIC = 0V, VO = 0V, RS = 50Ω |
完整范围 | 0.7 | 3 | 0.7 | 3 | mV | |||
| aVIO | 输入失调电压的温度系数 | 0.5 | 0.5 | μV/°C | |||||||
| IIO | 输入失调电流(2) | 25°C | 0.5 | 60 | 0.5 | 60 | pA | ||||
| 完整范围 | 150 | 150 | |||||||||
| IIB | 输入偏置电流(2) | 25°C | 1 | 60 | 1 | 60 | pA | ||||
| 完整范围 | 150 | 150 | |||||||||
| VICR | 共模输入电压范围 | |VIO| ≤ 5mV, RS = 50Ω |
25°C | 0 至 4 | 0 至 4 | V | |||||
| VOH | 高电平输出电压 | IOH = -1mA | 25°C | 4.9 | 4.9 | V | |||||
| IOH = -4mA | 25°C | 4.6 | 4.6 | ||||||||
| 完整范围 | 4.3 | 4.3 | |||||||||
| VOL | 低电平输出电压 | VIC = 2.5V,IOL = 500mA | 25°C | 80 | 80 | mV | |||||
| VIC = 2.5V,IOL = 1mA | 25°C | 160 | 160 | ||||||||
| 完整范围 | 500 | 500 | |||||||||
| AVD | 大信号差分电压放大 | VIC = 2.5V, VO = 1V 至 4V |
RL = 600Ω(3) | 25°C | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 | V/mV | ||
| 完整范围 | 0.3 | 0.3 | |||||||||
| RL = 1MΩ(3) | 25°C | 400 | 400 | ||||||||
| rid | 差分输入电阻 | 25°C | 540 | 540 | GΩ | ||||||
| ric | 共模输入电阻 | 25°C | 1 | 1 | TΩ | ||||||
| cic | 共模输入电容 | f = 10kHz | 25°C | 1 | 1 | pF | |||||
| zo | 开环输出阻抗 | f = 1MHz,IO = 0A | 25°C | 525 | 525 | Ω | |||||
| CMRR | 共模抑制比 | VIC = 0V 至 2.7V, VO = 2.5V,RS = 50Ω |
25°C | 60 | 70 | 60 | 70 | dB | |||
| 完整范围 | 55 | 55 | |||||||||
| kSVR | 电源电压抑制比 (ΔVDD/ΔVIO) | VDD = 4.4V 至 8V, VIC = VDD/2,无负载 |
25°C | 70 | 96 | 70 | 96 | dB | |||
| 完整范围 | 70 | 70 | |||||||||
| IDD | 电源电流 | VO = 2.5V,空载 | 25°C | 850 | 1300 | 850 | 1300 | μA | |||
| 完整范围 | 1600 | 1600 | |||||||||