ZHCSIP4B May 2004 – December 2016 TLV2371-Q1 , TLV2372-Q1 , TLV2374-Q1
PRODUCTION DATA.
| 引脚 | I/O | 说明 | ||
|---|---|---|---|---|
| 名称 | SOT-23 | SOIC | ||
| GND | 2 | 4 | — | 负电源(最低) |
| IN– | 4 | 2 | I | 负(反相)输入 |
| IN+ | 3 | 3 | I | 正(同相)输入 |
| NC | — | 1、5、8 | — | 没有与内部电路连接(可以悬空) |
| OUT | 1 | 6 | O | 输出 |
| VDD | 5 | 7 | — | 正电源 |
| 引脚 | I/O | 说明 | |
|---|---|---|---|
| 名称 | 编号 | ||
| 1IN– | 2 | I | 反相输入,通道 1 |
| 1IN+ | 3 | I | 同相输入,通道 1 |
| 1OUT | 1 | O | 输出,通道 1 |
| 2IN– | 6 | I | 反相输入,通道 2 |
| 2IN+ | 5 | I | 同相输入,通道 2 |
| 2OUT | 7 | O | 输出,通道 2 |
| GND | 4 | — | 负电源(最低) |
| VDD | 8 | — | 正电源 |