ZHCSYP6A February 1997 – July 2025 TLV2322 , TLV2324
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
由于 TLV232x 针对单个电源操作进行了优化,因此用于各种测试的电路配置常常会带来一些不便,因为在许多情况下输入信号必须偏离接地电平。通过使用双电源并将输出负载连接到负电源轨来测试器件,可以避免这种不便。下图比较了单电源与双电源测试电路。使用任一电路均可得到相同的结果。
图 6-1 单位增益放大器
图 6-2 噪声测试电路
图 6-3 100 倍增益反相放大器