ZHCSYP6A February 1997 – July 2025 TLV2322 , TLV2324
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
| 参数 | 测试条件 | TA | TLV2324 | 单位 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最小值 | 典型值 | 最大值 | ||||||
| SR | 单位增益下的压摆率 | VIC = 1V,VI(PP) = 1V,RL = 1MΩ, CL = 20pF,请参阅图 6-1 |
25°C | 0.02 | V/µs | |||
| 85°C | 0.02 | |||||||
| Vn | 等效输入噪声电压 | f = 1kHz,RS = 20Ω,请参阅图 6-2 | 25°C | 68 | nV/√Hz | |||
| BOM | 最大输出摆幅带宽 | VO = VOH,RL = 1MΩ,CL = 20pF, 请参阅图 6-1 |
25°C | 2.5 | kHz | |||
| 85°C | 2 | |||||||
| B1 | 单位增益带宽 | VI = 10mV,RL = 1MΩ,CL = 20pF, 请参阅图 6-3 |
25°C | 27 | kHz | |||
| 85°C | 21 | |||||||
| ϕm | 相位裕度 | VI = 10mV,f = B1,RL = 1MΩ,CL = 20pF,请参阅图 6-3 | -40°C | 39 | ° | |||
| 25°C | 34 | |||||||
| 85°C | 28 | |||||||