ZHCSYP6A February   1997  – July 2025 TLV2322 , TLV2324

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特性
  3. 应用
  4. 说明
  5. 引脚配置和功能
  6. 规格
    1. 5.1  绝对最大额定值
    2. 5.2  功耗额定值
    3. 5.3  建议运行条件
    4. 5.4  电气特性,TLV2322
    5. 5.5  TLV2322 工作特性,VDD = 3V
    6. 5.6  工作特性,TLV2322,VDD = 5V
    7. 5.7  电气特性,TLV2324
    8. 5.8  工作特性,TLV2324,VDD = 3V
    9. 5.9  工作特性,TLV2324,VDD = 5V
    10. 5.10 典型特性
  7. 参数测量信息
    1. 6.1 单电源与双电源测试电路
    2. 6.2 输入偏置电流
    3. 6.3 低电平输出电压
    4. 6.4 输入偏移电压温度系数
    5. 6.5 全功率响应
    6. 6.6 测试时间
  8. 应用和实施
    1. 7.1 应用信息
      1. 7.1.1 单电源供电
      2. 7.1.2 输入特性
      3. 7.1.3 噪声性能
      4. 7.1.4 反馈
      5. 7.1.5 静电放电保护
      6. 7.1.6 闩锁效应
      7. 7.1.7 输出特性
  9. 器件和文档支持
    1. 8.1 接收文档更新通知
    2. 8.2 支持资源
    3. 8.3 商标
    4. 8.4 静电放电警告
    5. 8.5 术语表
  10. 修订历史记录
  11. 10机械、封装和可订购信息

封装选项

请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。

机械数据 (封装 | 引脚)
  • D|8
  • P|8
  • PW|8
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

电气特性,TLV2322

在指定自然通风温度下(除非另有说明)
参数 测试条件 TA (1) TLV2322 单位
VDD = 3V VDD = 5V
最小值 典型值 最大值 最小值 典型值 最大值
VIO 输入失调电压 VO = 1V,VIC = 1V,
RS = 50Ω,RL = 1MΩ
25°C 1.1 9 1.1 9 mV
完整范围 11 11
αVIO 输入失调电压的平均温度系数 25°C 至 85°C 1 1.1 μV/°C
IIO 输入偏移电流(2)(3) VO = 1V,VIC = 1V 25°C 0.5 0.5 pA
85°C 22 1000 24 1000
IIB 输入偏置电流(2)(3) VO = 1V,VIC = 1V 25°C 0.6 0.6 pA
85°C 175 2000 200 2000
VICR 共模输入电压范围(4) 25°C -0.2 至 2 -0.2 至 2.3 -0.2 至 4 -0.2 至 4.2 V
完整范围 -0.2 至 1.8 -0.2 至 3.8 V
VOH 高电平输出电压 VIC = 1V,VID = 100mV,
IOH = −1mA
25°C 1.75 1.9 3.2 3.8 V
完整范围 1.7 3
VOL 低电平输出电压 VIC = 1V,VID = 100mV,
IOH = −1mA
25°C 115 150 95 150 mV
完整范围 190 190
AVD 大信号差分电压放大 VIC = ±1V,RL = 1MΩ(5) 25°C 50 400 50 520 V/mV
完整范围 50 50
CMRR 共模抑制比 VO = 1V,RS = 50Ω
VIC = VICR 最小值
25°C 61 83 65 88 dB
完整范围 59 60
kSVR 电源电压抑制比 (ΔVDD/ΔVIO) VIC = 1V,VO = 1V,
RS = 50Ω
25°C 70 86 70 86 dB
完整范围 65 65
IDD 电源电流 VO = 1V,VIC = 1V,
空载
25°C 13 34 20 34 μA
完整范围 54 54
完整范围为 –40°C 至 +85°C。
小于 5pA 的输入偏置电流和输入偏移电流典型值通过数学方式确定。
参数通过特性测试确定。
此范围也适用于每个单独输入。
VDD = 5V 时,VO(PP)= 0.25V 至 2V;VDD = 3V 时,VO = 0.5V 至 1.5V。