ZHCSF45B June 2016 – February 2017 TLV2313 , TLV313 , TLV4313
PRODUCTION DATA.
| 标题 | 图表 |
|---|---|
| 开环增益和相位与频率间的关系 | Figure 1 |
| 静态电流与电源电压间的关系 | Figure 2 |
| 失调电压产生分布 | Figure 3 |
| 失调电压与共模电压间的关系(最大电源电压) | Figure 4 |
| CMRR 和 PSRR 与频率间的关系 (RTI) | Figure 5 |
| 0.1Hz 至 10Hz 输入电压噪声 (5.5V) | Figure 6 |
| 输入电压噪声频谱密度与频率间的关系 (1.8V,5.5V) | Figure 7 |
| 输入偏置和失调电流与温度间的关系 | Figure 8 |
| 开环输出阻抗与频率间的关系 | Figure 9 |
| 最大输出电压与频率和电源电压间的关系 | Figure 10 |
| 输出电压摆幅与输出电流间的关系(过热) | Figure 11 |
| 闭环增益与频率间的关系,G = 1、–1、10 (1.8V) | Figure 12 |
| 小信号阶跃响应,同相 (1.8V) | Figure 13 |
| 小信号阶跃响应,同相 (5.5V) | Figure 14 |
| 大信号阶跃响应,同相 (1.8V) | Figure 15 |
| 大信号阶跃响应,同相 (5.5V) | Figure 16 |
| 无相位反转 | Figure 17 |
| EMIRR IN+ 与频率间的关系 | Figure 18 |