ZHCSF45B June 2016 – February 2017 TLV2313 , TLV313 , TLV4313
PRODUCTION DATA.
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 失调电压 | |||||||
| VOS | 输入失调电压 | 0.75 | 3 | mV | |||
| dVOS/dT | 输入偏移电压与温度间的关系 | TA = –40°C 至 125°C | 2 | μV/°C | |||
| PSRR | 电源抑制比 | 74 | 90 | dB | |||
| 输入电压范围 | |||||||
| VCM | 共模电压范围 | 无相位反向,轨到轨输入 | (V-)-0.2 | (V+)+0.2 | V | ||
| CMRR | 共模抑制比 | (VS–) – 0.2V < VCM < (VS+) – 1.3V | 85 | dB | |||
| VCM = –0.2V 至 1.8V | 73 | dB | |||||
| 输入偏置电流 | |||||||
| IB | 输入偏置电流 | ±1 | pA | ||||
| IOS | 输入失调电流 | ±1 | pA | ||||
| 噪声 | |||||||
| 输入电压噪声(峰峰值) | f=0.1Hz 至 10Hz | 6 | μVPP | ||||
| en | 输入电压噪声密度 | f=10kHz | 22 | nV/√Hz | |||
| f = 1kHz | 26 | nV/√Hz | |||||
| in | 输入电流噪声密度 | f=1kHz | 5 | fA/√Hz | |||
| 输入电容 | |||||||
| CIN | 差分电压 | 1 | pF | ||||
| 共模 | 5 | pF | |||||
| 开环增益 | |||||||
| AOL | 开环电压增益 | 0.1V < VO < (V+) – 0.1V,RL = 10kΩ | 110 | dB | |||
| 0.05V < VO < (V+) – 0.05V,RL = 100kΩ | 110 | dB | |||||
| 频率响应 | |||||||
| GBW | 增益带宽积 | CL = 10pF | 0.9 | MHz | |||
| SR | 压摆率 | G = 1 | 0.45 | V/μs | |||
| 输出 | |||||||
| VO | 相对于电源轨的电压输出摆幅 | RL = 100kΩ(2) | 5 | mV | |||
| RL = 2kΩ(2) | 25 | mV | |||||
| ISC | 短路电流 | ±6 | mA | ||||
| RO | 开环输出阻抗 | 2300 | Ω | ||||